JAJSN87A July 2022 – December 2022 TPS1HC30-Q1
PRODUCTION DATA
TPS1HC30-Q1 デバイスは各種の保護機能を搭載したハイサイド・パワー・スイッチで、NMOS パワー FET とチャージ・ポンプを内蔵しており、各種負荷をインテリジェントに制御することを目標にしています。高精度の電流センスとプログラマブル電流制限機能により、このデバイスを市場で差別化できます。
入力ピンのロジック HIGH スレッショルド (VIH) が 1.5V と低いため、最低 1.8V の MCU を使用できます。電流検出精度が高いため、追加キャリブレーションなしでもより効果的なリアルタイム監視とより正確な診断が可能です。外部の高精度電流制限機能により、アプリケーションごとに電流制限値を設定できます。本デバイスは、スタートアップまたは短絡状態時に突入電流を効果的にクランプすることで、システムの信頼性を大きく向上させます。TPS1HC30-Q1 デバイスは、省電力電球、LED、リレー、ソレノイド、ヒーターなど、幅広い種類の抵抗性、誘導性、容量性負荷のためのハイサイド・パワー・スイッチとして使用できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS1HC30-Q1 | PWP (HTSSOP、14) | 4.40mm × 5.00mm |