JAJSN87A July 2022 – December 2022 TPS1HC30-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VVBB_NOM | 公称電源電圧 (1) | 3.5 | 18 | V | |
VVBB_EXT | 拡大電源電圧(2) | 2.6 | 28 | V | |
VVBB_SC | 電源電圧への短絡対応能力 | 28 | V | ||
VEN | イネーブル電圧 | -1 | 5.5 | V | |
VDIA_EN | 診断イネーブル電圧 | -1 | 5.5 | V | |
VLATCH | ラッチ電圧 | -1 | 5.5 | V | |
VSNS | センス電圧 | -1 | 7 | V | |
TA | 自由気流での動作温度 | -40 | 125 | ℃ |