JAJSK67F June 2014 – July 2025
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 標準値 (TPS22914B/15B) | 標準値 (TPS22914C/15C) | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN = 5V、VON = 5V、TA = 25°C (特に記述の無い限り) | |||||
| tON | ターンオン時間 | RL = 10Ω、CIN = 1µF、COUT = 0.1µF | 104 | 1300 | μs |
| tOFF | ターンオフ時間 | RL = 10Ω, CIN = 1µF、COUT = 0.1µF | 2 | 2 | μs |
| tR | VOUT 立ち上がり時間 | RL = 10Ω、CIN = 1µF、COUT = 0.1µF | 89 | 1277 | μs |
| tF | VOUT 立ち下がり時間 | RL = 10Ω、CIN = 1µF、COUT = 0.1µF | 2 | 2 | μs |
| tD | 遅延時間 | RL = 10Ω、CIN = 1µF、COUT = 0.1µF | 59 | 663 | μs |
| VIN = 3.3V、VON = 5V、TA = 25°C (特に記述の無い限り) | |||||
| tON | ターンオン時間 | RL = 10Ω、CIN = 1µF、COUT = 0.1µF | 83 | 1077 | μs |
| tOFF | ターンオフ時間 | RL = 10Ω、CIN = 1µF、COUT = 0.1µF | 2 | 2 | μs |
| tR | VOUT 立ち上がり時間 | RL = 10Ω、CIN = 1µF、COUT = 0.1µF | 64 | 913 | μs |
| tF | VOUT 立ち下がり時間 | RL = 10Ω、CIN = 1µF、COUT = 0.1µF | 2 | 2 | μs |
| tD | 遅延時間 | RL = 10Ω、CIN = 1µF、COUT = 0.1µF | 52 | 622 | μs |
| VIN = 1.05V、VON = 5V、TA = 25°C (特に記述の無い限り) | |||||
| tON | ターンオン時間 | RL = 10Ω、CIN = 1µF、COUT = 0.1µF | 61 | 752 | μs |
| tOFF | ターンオフ時間 | RL = 10Ω、CIN = 1µF、COUT = 0.1µF | 3 | 3 | μs |
| tR | VOUT 立ち上がり時間 | RL = 10Ω、CIN = 1µF、COUT = 0.1µF | 28 | 409 | μs |
| tF | VOUT 立ち下がり時間 | RL = 10Ω、CIN = 1µF、COUT = 0.1µF | 2 | 2 | μs |
| tD | 遅延時間 | RL = 10Ω、CIN = 1µF、COUT = 0.1µF | 47 | 547 | μs |