デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TPS22916xx は小型のシングル・チャネル負荷スイッチで、リーク電流の低い P チャネル MOSFET を使用し、電力損失を最小限に抑えています。高度なゲート制御設計により、最低 1V の電圧で動作し、オン抵抗と電力損失の増大は最小限です。
各種のシステム負荷条件に対応するため、複数のタイミング・オプションが利用可能です。大きな容量性の負荷では、C バージョンの低速ターンオン・タイミングを使用して、突入電流を最小化できます。小さな容量性の負荷では、B バージョンの高速なタイミングにより、必要なウェイト時間を短縮できます。
スイッチのオン状態はデジタル入力により制御され、この入力は低電圧の制御信号と直接接続できます。アクティブ HIGH とアクティブ LOW (L) の両方のバージョンが利用可能です。電源が最初に印加されたときには、スマート・プルダウンを使用して、システムのシーケンシングが完了するまで、ON ピンがフローティング状態になることが防止されます。ON ピンが意図的に HIGH (≥ VIH) に駆動された後、不必要な電力損失を避けるため、スマート・プルダウンは切断されます。
TPS22916xx は、小型で省スペースの 0.78mm × 0.78mm、0.4mm ピッチ、0.5mm 高さの 4 ピン・ウェハー・チップ・スケール (WCSP) パッケージ (YFP) で供給されます。このデバイスは、–40℃~+85℃の温度範囲での動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS22916xx | WCSP (4) | 0.78mm × 0.78mm |
バージョン | タイミング | QOD | イネーブル (ON) |
---|---|---|---|
TPS22916B | 高速 | ○ | アクティブ HIGH |
TPS22916BL |
高速 |
○ | アクティブ LOW |
TPS22916C |
低速 |
○ |
アクティブ HIGH |
TPS22916CN | 低速 | × | アクティブ HIGH |
TPS22916CL | 低速 | ○ | アクティブ LOW |
TPS22916CNL |
低速 |
× |
アクティブ LOW |