JAJSDY0F July 2017 – December 2021 TPS22916
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
CL = 0.1 µF | RL = 10 Ω |
CL = 0.1 µF | RL = 10 Ω |
CL = 0.1 µF | RL = 10 Ω |
RL = 10 Ω | TPS22916B |
RL = 10 Ω | TPS22916B |
RL = 10 Ω | TPS22916B |
CL = 0.1 µF | RL = 10 Ω |
CL = 0.1 µF | RL = 10 Ω | |
CL = 0.1 µF | RL = 10 Ω | |
RL = 10 Ω | TPS22916C | TPS22916CN | TPS22916CL |
RL = 10 Ω | TPS22916C | TPS22916CN | TPS22916CL |
RL = 10 Ω | TPS22916C | TPS22916CN | TPS22916CL |
VIN = 1 V to 5.5 V | TPS22916C | TPS22916CL | TPS22916B |
TPS22916B | VIN = 5 V | CL = 0.1 μF | RL = 10 Ω |
TPS22916B | VIN = 3.6 V | CL = 0.1 μF | RL = 10 Ω |
TPS22916B | VIN = 1 V | CL = 0.1 μF | RL = 10 Ω |
CL = 10 µF | TPS22916B |
CL = 10 µF | TPS22916B |
CL = 10 µF | TPS22916B |
TPS22916C | VIN = 5 V | CL = 0.1 μF | RL = 10 Ω |
TPS22916C | VIN = 3.6 V | CL = 0.1 μF | RL = 10 Ω |
TPS22916C | VIN = 1 V | CL = 0.1 μF | RL = 10 Ω |
CL = 100 µF | TPS22916C | TPS22916CN | TPS22916CL |
CL = 100 µF | TPS22916C | TPS22916CN | TPS22916CL |
CL = 100 µF | TPS22916C | TPS22916CN | TPS22916CL |
TPS22916CL | VIN = 5 V | CL = 0.1 μF | RL = 10 Ω |