JAJSDY0F July 2017 – December 2021 TPS22916
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
TPS22916B, TPS22916BL | ||||||
tON | Turn On Time | VIN = 5 V | 115 | µs | ||
VIN = 3.6 V | 140 | |||||
VIN = 1.8 V | 250 | |||||
VIN = 1.2 V | 350 | |||||
VIN = 1 V | 510 | |||||
tRISE | Rise Time | VIN = 5 V | 70 | µs | ||
VIN = 3.6 V | 80 | |||||
VIN = 1.8 V | 130 | |||||
VIN = 1.2 V | 190 | |||||
VIN = 1 V | 240 | |||||
SRON | Slew Rate | VIN = 5 V | 57 | mV/µs | ||
VIN = 3.6 V | 36 | |||||
VIN = 1.8 V | 12 | |||||
VIN = 1.2 V | 5.1 | |||||
VIN = 1 V | 3.3 | |||||
tOFF | Turn Off Time | VIN = 5 V | 5 | µs | ||
VIN = 3.6 V | 5 | |||||
VIN = 1.8 V | 10 | |||||
VIN = 1.2 V | 15 | |||||
VIN = 1 V | 25 | |||||
tFALL | Fall Time | CL = 0.1 µF, RL = 10 Ω(1) | 2.3 | µs | ||
CL = 1µF, RL = Open(1) | 315 | |||||
TPS22916C, TPS22916CN, TPS22916CL, TPS22916CNL | ||||||
tON | Turn On Time | VIN = 5 V | 1400 | µs | ||
VIN = 3.6 V | 1700 | |||||
VIN = 1.8 V | 3000 | |||||
VIN = 1.2 V | 5000 | |||||
VIN = 1 V | 6500 | |||||
tRISE | Rise Time | VIN = 5 V | 800 | µs | ||
VIN = 3.6 V | 900 | |||||
VIN = 1.8 V | 1400 | |||||
VIN = 1.2 V | 2300 | |||||
VIN = 1 V | 3000 | |||||
SRON | Slew Rate | VIN = 5 V | 5 | mV/µs | ||
VIN = 3.6 V | 3.2 | |||||
VIN = 1.8 V | 1 | |||||
VIN = 1.2 V | 0.4 | |||||
VIN = 1 V | 0.3 | |||||
tOFF | Turn Off Time | VIN = 5 V | 5 | µs | ||
VIN = 3.6 V | 5 | |||||
VIN = 1.8 V | 10 | |||||
VIN = 1.2 V | 15 | |||||
VIN = 1 V | 25 | |||||
tFALL | Fall Time(2) | CL = 0.1 µF, RL = 10 Ω(1) | 2.3 | µs | ||
CL = 10µF, RL = Open(1) | 3150 |