JAJSDY0F July 2017 – December 2021 TPS22916
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
The ON pin controls the state of the switch. The ON pin is compatible with standard GPIO logic threshold. the pin can be used with any microcontroller with 1.2-V, 1.8-V, 2.5-V, 3.3-V, or 5.5-V GPIO.