このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
TPS22976 製品ファミリは 3 つのデバイス (TPS22976、TPS22976A、TPS22976N) から成ります。各デバイスは、ターンオン制御付きのデュアル・チャネル負荷スイッチです。入力電圧範囲 0.6V~5.7V で動作する 2 つの N チャネル MOSFET を備えており、各チャネル最大 6A の連続電流をサポートできます。各スイッチは、低電圧制御信号と直接インターフェイス可能なオン入力とオフ入力 (ON1 および ON2) により独立して制御されます。TPS22976 は接合部温度がしきい値を超えたときにサーマル・シャットダウンでスイッチを切断できます。接合部温度が安全範囲で安定化すると、スイッチが再びオンになります。TPS22976 はオプションで、スイッチがオフのときにクイック出力放電を行えるよう、230Ω のオンチップ負荷抵抗を内蔵できます。
TPS22976 は、高電力に対応可能なサーマル・パッド付きの小型で省スペースな 3mm × 2mm 14-SON パッケージ (DPU) で供給され、周囲温度 –40℃~105℃での動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS22976 TPS22976A TPS22976N | WSON (14) | 3.00mm × 2.00mm |
DEVICE | RON AT VIN = VBIAS = 5 V (TYPICAL) | QUICK OUTPUT DISCHARGE | MAXIMUM OUTPUT CURRENT |
TURN ON TIME <65µs AT VIN = 1.05V |
---|---|---|---|---|
TPS22976 | 16 mΩ | Yes | 6 A | No |
TPS22976A |
14 mΩ | Yes | 6 A |
Yes |
TPS22976N | 14 mΩ | No | 6 A | No |