JAJSO41 December 2022 TPS22995
PRODUCTION DATA
TPS22995 は、シングル・チャネルのロード・スイッチで、立ち上がり時間を設定して突入電流を最小化できます。このデバイスは、0.4 V~5.5V の入力電圧範囲で動作できる N チャネル MOSFET を内蔵し、最大 3.8A の連続電流をサポートします。
このスイッチは、オンおよびオフ入力 (ON) により制御され、低電圧の制御信号と直接接続可能です。TPS22995 にはクイック出力放電機能もあり、スイッチがオフになると出力電圧を既知の 0V 状態にします。
TPS22995 は、0.4mm と 0.5mm の両方のオプションを備えた 2 つの異なる 6 ピン WQFN パッケージで供給されます。このデバイスは、-40℃~+125℃ の自由気流の周囲温度範囲で動作が規定されています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS22995 | RZF (WQFN、6) | 1.25 × 0.85mm |
RZG (WQFN、6) | 1.50 × 0.75mm |