TPS23861は使いやすく柔軟なIEEE802.3at PSEソリューションです。外部制御の必要なしに、4つの802.3atポートを自動的に管理するよう出荷時設定されています。
TPS23861は、有効なシグネチャを持つパワード・デバイス(PD)を自動検出し、分類に従って電力要件を判定し、電力を供給します。type-2 PDについて、2イベントの分類がサポートされています。TPS23861はDC切断と外部のFETアーキテクチャをサポートしているため、設計者はサイズ、効率、ソリューションのコスト要件について最適なバランスを実現できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
TPS23861 | TSSOP (28) | 9.80mm×6.60mm |