TPS23882 は、IEEE 802.3bt 規格に従ってイーサネット・ケーブルに電力を重畳するための 8 チャネル給電機器 (PSE) コントローラです。本 PSE コントローラは、有効なシグネチャを持つ受電デバイス (PD) の検出、相互識別の完了、電力の供給を行うことができます。
TPS23882 は TPS2388 に対して、電流センス抵抗値の低減、SRAM のプログラム可能性、プログラム可能な電力制限、容量測定、TI の FirmPSE システム・ファームウェアとの互換性に関して改良を加えた製品です (「デバイス比較表」を参照)。
プログラム可能な SRAM により、I2C 経由で現場でのファームウェア・アップグレードが可能なため、IEEE 規格への準拠と最新の PoE 対応デバイスとの相互運用性を確保できます。ポートごとに専用 ADC を備えているため、ポート電流を連続的に監視でき、また分類測定を同時に実行することでポートのターンオン時間を短縮できます。1.25A のポート電流制限と可変の電力制限により、60W を超える非標準アプリケーションに電力を供給できます。200mΩ の電流センス抵抗と外部 FET を使うアーキテクチャにより、サイズ、効率、熱、ソリューション・コストの要件のバランスが取れた設計が可能です。
ポートの再マッピングと、TPS2388、TPS23880、TPS23881 デバイスとのピン互換性により、前世代の PSE 設計から簡単に移行でき、交換可能な 2 層の PCB 設計により各種のシステム PoE 電源構成に適合できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS23882 | VQFN (56) | 8.00mm × 8.00mm |