DATA SHEET
TPS241x N+1 および OR 接続電力レール・コントローラ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- N+1 および OR 接続用の外部 FET を制御
- 広い電源電圧範囲:3V~16.5V
- 0.8V~16.5V のバスを制御
- リニアまたはオン/オフ制御方式
- N チャネル MOSFET 用の内蔵チャージ・ポンプ
- デバイスの迅速なターンオフによりバスの整合性を保護
- 活線挿入時の正のゲート制御
- ソフト・ターンオンによりバスの過渡を低減
- 産業用温度範囲:-40℃~85℃
- 8 ピン TSSOP および SOIC パッケージ