JAJSN99A December 2022 – September 2023 TPS25772-Q1
PRODUCTION DATA
TPS25772-Q1 は、車載用デュアル USB ポート・アプリケーション向けの昇降圧コンバータを内蔵した完全統合型デュアル・ポート USB Type-C® パワー・デリバリ (PD) ソリューションです。4 つのパワー・スイッチを備えた統合型昇降圧コンバータ、ARM® Cortex®-M0、Type-C ケーブル・プラグおよび方向検出機能を備えた USB ポート・コントローラ、USB バッテリ充電仕様バージョン 1.2 (BC1.2) 検出、USB エンドポイント PHY、デバイスの電源管理および監視回路、コネクタ・ピンの過電圧および短絡保護などの機能が搭載されています。
インテリジェントなシステム・ポリシー・マネージャは、供給される USB 電力を最大化すると同時に、車載用バッテリの過渡状態や過熱状態からシステムを保護します。
デバイス構成設定は、直感的なグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) を使用して選択されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
TPS25772-Q1 | RQL (QFN-29) | 6mm × 5mm |