JAJSHQ8D July 2019 – July 2021 TPS25832-Q1 , TPS25833-Q1
PRODUCTION DATA
TPS2583x-Q1 は、同期整流 DC/DC コンバータを内蔵した USB Type-C および BC1.2 充電ポート・コントローラです。ケーブル・ドループ補償により、負荷電流にかかわらず VBUS 電圧を一定に保てるため、接続した携帯型機器を最適な電流および電圧で確実に充電できます。
TPS25832-Q1 は DP および DM パススルーのための広帯域幅アナログ・スイッチを内蔵しており、TPS25833-Q1 は熱過負荷保護をユーザーがプログラムできるようにサーミスタ入力ピンと熱警告フラグを内蔵しています。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS25832-Q1 | VQFN (32) | 5.00mm × 5.00mm |
TPS25833-Q1 |