DATA SHEET
TPS2585x-Q1 熱管理機能およびプログラマブル電流制限機能搭載、2.2MHz、低 EMI、デュアル、3A、USB Type-C® 充電ポート・コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃の TA 範囲
- HBM ESD 分類レベル H2
- CDM ESD 分類レベル C5
- 超低 EMI 要件に最適化:
- CISPR25 Class 5 規格に適合
- HotRod™ パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
- スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
- 同期整流降圧レギュレータ
- 2.1MHz での高い効率:93.4% (VIN = 13.5V、IPA_BUS = 3A、IPB_BUS = 3A の場合)
- 18mΩ/10mΩ の低 RDS(ON) 降圧レギュレータ MOSFET
- 動作電圧範囲:5.5V~26V (36V の入力に耐えます。)
- 可変周波数:200kHz~3MHz
- 拡散スペクトラム・ディザリング付きの FPWM
- 選択可能な出力電圧:5.1V、5.17V、5.3V、5.4V
- 内部電力パス:
- 7mΩ/7mΩ の低 RDS(ON) 内部 USB パワー MOSFET
- USB ポートのプログラム可能な高精度電流制限:±10% (3.4A の場合)
- OUT:5.1V、補助負荷用 200mA 電源
- ライン電圧降下補償:90mV (2.4A 負荷の場合)
- USB-IF 規格に準拠
- Type-C rev 1.3
- CC 上で 3A の能力をアドバタイズ
- VBUS の印加および放電
- VCONN ソース:200mA
- USB ケーブルの極性検出 (POL) (TPS25851-Q1)
- 自動 DCP モード (TPS25850-Q1):
- BC1.2 および YD/T 1591-2009 準拠の短絡モード
- 1.2V モード
- 2.7V デバイダ 3 モード
- TA スレッショルドをプログラム可能な負荷シェディング
- デバイス TJ 範囲:–40℃~+150℃
- FAULT フラグ・レポート (TPS25851-Q1、TPS25852-Q1):USB 過電流、サーマル・シャットダウン
- USB ポートのオン / オフ制御 (TPS25852-Q1)