JAJSKN4B November 2020 – September 2021 TPS25858-Q1 , TPS25859-Q1
PRODUCTION DATA
VSET = GND | fSW = 400kHz | L = 3.3μh |
VSET = GND | fSW = 400kHz |
VSET = VSENSE |
IPA_BUS = 0A~3A | IPB_BUS = 3A | fSW = 400kHz |
VSET = VSENSE |
IPA_BUS = 0.75A~2.25A |
IPB_BUS = 0A | fSW = 400kHz |
VSET = GND | IPB_BUS = 0.75A~2.25A | IPA_BUS = 0A | fSW = 400kHz |
VSET = GND | IPA_BUS = 3A | IPB_BUS = 3A | fSW = 400kHz |
VSET = GND | IPA_BUS = 0A | IPB_BUS = 0A | fSW = 400kHz |
VIN = 13.5V~0V | PA_CC1 = Rd | IPA_BUS = 3A |
EN = 5V ~ 0V | PB_CC1 = Rd | IPB_BUS = 3A |
PA_CC1 = Rd から開く | PA_CC2 = オープン | IPA_BUS = 3A |
PA_CC1 = Rd | PA_CC2 = Ra |
PA_CC1 = Rd | OUT = GND | PA/B_BUS 無負荷 |
VTS = 0V~4V | PA_CC1 = Rd | PA_CC2 = オープン |
PA_BUS = 3A、PB_BUS = 3A | fSW = 400kHz | L = 3.3μh |
VSET = GND | fSW = 400kHz |
VSET = VSENSE |
IPB_BUS = 0A~3A | IPA_BUS = 3A | fSW = 400kHz |
VSET = GND | IPB_BUS = 0A~3A | IPA_BUS = 3A | fSW = 400kHz |
VSET = GND | IPA_BUS = 0.1A | IPB_BUS = 0A | fSW = 400kHz |
VIN = 0V~13.5V | PA_CC1 = Rd | IPA_BUS = 3A |
EN = 0V ~ 5V | PB_CC1 = Rd | IPB_BUS = 3A |
PA_CC1 = Rd に対してオープン | PA_CC2 = オープン | IPA_BUS = 3A |
EN から High | PA_BUS = GND | PB_BUS = GND |
EN から High | PA_BUS = 1Ω | PB_BUS = 1Ω |
PA_CC1 = Rd | OUT = 5.1Ω | PA/B_BUS 無負荷 |
VTS = 0V~2.6V | PA_CC1 = Rd | PA_CC2 = オープン |