JAJSKN4B November 2020 – September 2021 TPS25858-Q1 , TPS25859-Q1
PRODUCTION DATA
定常状態の出力電圧リップル、ループ安定性、負荷電流過渡時における電圧オーバーシュート / アンダーシュートに直接影響するため、出力コンデンサ COUT の選定には注意が必要です。
出力コンデンサの値、およびその ESR により、出力電圧リップルと負荷過渡性能が決まります。通常、大きな電流ステップや高速スルーレートといった厳しい電圧レギュレーションが必要とされるシステムでは、出力コンデンサは出力電圧リップルではなく、負荷過渡要件によって制限されます。大きな負荷が高速で増大すると、出力コンデンサは、インダクタ電流が適切なレベルに増加するまで必要な電荷を供給します。レギュレータの制御ループは、通常は出力電圧低下に応答するために 4 クロック・サイクル以上が必要です。4 クロック・サイクルの電流差分を供給して、指定した範囲内での出力電圧を一定に保持するには、出力コンデンサは十分大きくなければなりません。いくつかの一般的なアプリケーションでは、出力コンデンサを求めるために 表 11-3 を使用します。この例では、優れた過渡性能を実現するため、出力コンデンサとして 3 × 22μF のセラミック・コンデンサを使用します。
| 周波数 | COUT | サイズ / コスト | 過渡性能 |
|---|---|---|---|
| 400KHz | 3 × 47μF セラミック | 小型サイズ | 良好 |
| 400KHz | 2 × 47μF セラミック | 小型サイズ | 最小 |
| 400KHz | 4 × 22μF + 1 × 260μF、50mΩ 未満の電解 | 大型サイズ、低コスト | 良好 |
| 400KHz | 1 × 4.7μF + 2 × 10μF + 1 × 260μF、50mΩ 未満の電解 | 最小コスト | 最小 |