JAJSKN4B November   2020  – September 2021 TPS25858-Q1 , TPS25859-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. 概要 (続き)
  6. デバイス比較表
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 8.1 絶対最大定格
    2. 8.2 ESD 定格
    3. 8.3 推奨動作条件
    4. 8.4 熱に関する情報
    5. 8.5 電気的特性
    6. 8.6 タイミング要件
    7. 8.7 スイッチング特性
    8. 8.8 代表的特性
  9. パラメータ測定情報
  10. 10詳細説明
    1. 10.1 概要
    2. 10.2 機能ブロック図
    3. 10.3 機能説明
      1. 10.3.1  パワーダウンまたは低電圧誤動作防止
      2. 10.3.2  入力過電圧保護 (OVP) - 連続監視
      3. 10.3.3  降圧コンバータ
      4. 10.3.4  FREQ/SYNC
      5. 10.3.5  ブートストラップ電圧 (BOOT)
      6. 10.3.6  最小オン時間、最小オフ時間
      7. 10.3.7  内部補償
      8. 10.3.8  選択可能な出力電圧 (VSET)
      9. 10.3.9  電流制限と短絡保護回路
        1. 10.3.9.1 USB スイッチ・プログラマブル電流制限 (ILIM)
        2. 10.3.9.2 2 レベル USB スイッチの電流制限のインターロック
        3. 10.3.9.3 サイクル単位の降圧電流制限
        4. 10.3.9.4 OUT の電流制限
      10. 10.3.10 ケーブル補償
      11. 10.3.11 温度センシング (TS) および OTSD による熱管理
      12. 10.3.12 サーマル・シャットダウン
      13. 10.3.13 USB イネーブルのオンおよびオフ制御 (TPS25859-Q1)
      14. 10.3.14 FAULT 通知 (TPS25859-Q1)
      15. 10.3.15 USB 仕様の概要
      16. 10.3.16 USB Type-C® の基本
        1. 10.3.16.1 構成チャネル
        2. 10.3.16.2 接続の検出
      17. 10.3.17 USB ポートの動作モード
        1. 10.3.17.1 USB Type-C® モード
        2. 10.3.17.2 専用充電ポート (DCP) モード (TPS25858-Q1 のみ)
          1. 10.3.17.2.1 DCP BC1.2 と YD/T 1591-2009
          2. 10.3.17.2.2 DCP Divider - 充電方式
          3. 10.3.17.2.3 DCP 1.2V 充電方式
        3. 10.3.17.3 DCP 自動モード (TPS25858-Q1)
    4. 10.4 デバイスの機能モード
      1. 10.4.1 シャットダウン・モード
      2. 10.4.2 アクティブ・モード
  11. 11アプリケーションと実装
    1. 11.1 アプリケーション情報
    2. 11.2 代表的なアプリケーション
      1. 11.2.1 設計要件
      2. 11.2.2 詳細な設計手順
        1. 11.2.2.1 出力電圧設定
        2. 11.2.2.2 スイッチング周波数
        3. 11.2.2.3 インダクタの選択
        4. 11.2.2.4 出力コンデンサの選択
        5. 11.2.2.5 入力コンデンサの選択
        6. 11.2.2.6 ブートストラップ・コンデンサの選択
        7. 11.2.2.7 低電圧誤動作防止設定点
        8. 11.2.2.8 ケーブル補償の設定点
      3. 11.2.3 アプリケーション曲線
  12. 12電源に関する推奨事項
  13. 13レイアウト
    1. 13.1 レイアウトのガイドライン
    2. 13.2 レイアウト例
    3. 13.3 グランド・プレーンおよび熱に関する考慮事項
  14. 14デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 14.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 14.2 サポート・リソース
    3. 14.3 商標
    4. 14.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 14.5 Glossary
  15. 15メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

代表的特性

特記のない限り、次の条件が適用されます。VIN = 13.5V、fSW = 400kHz、L = 3.3μH、CSENSE = 141μF、CPA_BUS = 1μF、CPB_BUS = 1μF、TA = 25℃

GUID-14413767-6675-431C-B89D-7D2CC38DF02E-low.gif
VEN/EULVO = 0V PA_CC1 = Rd PB_CC1 = Rd
図 8-1 シャットダウン静止時電流
GUID-805E26B3-D70B-4223-8880-7696F8793466-low.gif
図 8-3 高精度デバイス・イネーブル・スレッショルド
GUID-D160C4F4-F003-4AFA-A76F-3C97E08F3914-low.gif
RVSET = 80.6kΩ
図 8-5 接合部温度に対する VSENSE 電圧
GUID-0D258BE7-FFF0-43F1-B4D4-ADE4811555C5-low.gif
図 8-7 入力電圧に対する下限側電流制限
GUID-B6E090A0-5248-4024-86BD-F244B5E7A5D9-low.gif
IPA_BUS = 3A IPB_BUS = 3A
図 8-9 接合部温度に対する下限側 MOSFET オン抵抗
GUID-C93886BC-E118-490D-90A8-9FBE2325F519-low.gif
ILIM = GND
図 8-11 接合部温度に対する USB 電源スイッチ電流制限
GUID-F0C2427B-BA95-4614-960E-8325CF85457F-low.gif
RILIM = 15.4kΩ
図 8-13 接合部温度に対する USB 電源スイッチ電流制限
GUID-7073AA8C-0917-4375-9870-54042745995C-low.gif
図 8-15 接合部温度に対する VCONN 電源スイッチ電流制限
GUID-47E4E2AA-942D-4F08-AD44-FBA47FC38AC2-low.gif
図 8-17 接合部温度に対する USB 電源スイッチオン抵抗
GUID-88B04B19-E4C4-4280-8B2F-0FD2D274B8B6-low.gif
図 8-19 接合部温度に対する VCONN 電源スイッチオン抵抗
GUID-BB16219A-8FEE-4859-8516-EB1664067D2F-low.gif
RFREQ = 8.45kΩ
図 8-21 接合部温度に対するスイッチング周波数
GUID-D5D3EC8E-3EDA-4435-851E-ACD1496FEB65-low.gif
図 8-23 接合部温度に対する TS 温度ウォーム・スレッショルド
GUID-F1345D33-5353-4C35-B244-89D2F4D20DCD-low.gif
図 8-25 接合部温度に対する温度ホットでの SENSE 電圧
GUID-36B8FCC5-7359-4A27-9D1C-70A4487CE33B-low.gif
VEN/UVLO = VSENSE PA_CC1/2 = オープン PB_CC1/2 = オープン
図 8-2 スタンバイ静止時電流
GUID-911B8926-1AB1-44DC-8FAC-AE25F6E675AF-low.gif
VSET = GND
図 8-4 接合部温度に対する VSENSE 電圧
GUID-1A81BBB2-805E-443D-8E23-1570B74EA373-low.gif
VEN/EULVO = VSENSE PA_CC1 = Rd PB_CC1 = Rd
図 8-6 DCDC UVLO スレッショルド
GUID-92094ACB-D102-408F-B881-9ED868AB8611-low.gif
図 8-8 入力電圧に対する上限側電流制限
GUID-53447164-3D61-4B15-B4C7-966153D468C5-low.gif
IPA_BUS = 3A IPB_BUS = 3A
図 8-10 接合部温度に対する上限側 MOSFET オン抵抗
GUID-DBDB866B-ED24-4EB8-BEAA-E00DEA18C4E5-low.gif
RILIM = 9.53kΩ
図 8-12 接合部温度に対する USB 電源スイッチ電流制限
GUID-5732010A-D157-4946-A0E2-B1F78E6EF01F-low.gif
図 8-14 接合部温度に対する OUT 電源スイッチ電流制限
GUID-0BEE1247-F370-404E-9288-930CD00CD555-low.gif
IPA/B_BUS = 2.4A VSET = GND
図 8-16 接合部温度に対するケーブル補償電圧
GUID-E23A5CEC-1227-41B2-A496-1F59C40F5CB8-low.gif
図 8-18 接合部温度に対する OUT 電源スイッチオン抵抗
GUID-FD61816D-D1D1-44F7-B80A-7B60DBB4DA7A-low.gif
RFREQ = 49.9kΩ
図 8-20 接合部温度に対するスイッチング周波数
GUID-97508AD6-E473-43D8-B58E-7CB4692E5CB3-low.gif
図 8-22 接合部温度に対する CC ソース電流
GUID-469A0897-0ABA-4B01-9FF0-E056A273DCA2-low.gif
図 8-24 接合部温度に対する TS 温度ホット・スレッショルド