JAJSKN4B November 2020 – September 2021 TPS25858-Q1 , TPS25859-Q1
PRODUCTION DATA
最小 | 公称 | 最大 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
VI | 入力電圧 | IN~PGND | 5.5 | 26 | V | |
EN | 0 | VSENSE | ||||
TS | 0 | VSENSE | ||||
FREQ/SYNC (外部クロックで駆動する場合) | 0 | 3.3 | ||||
PA_EN、PB_EN | 0 | VSENSE | ||||
VPU | プルアップ電圧 | PA_FAULT、PB_FAULT | 0 | VSENSE | V | |
VO | 出力電圧 | PA_BUS、PB_BUS、OUT | 5 | 5.5 | V | |
IO | 出力電流 | PA_BUS、PB_BUS | 0 | 3 | A | |
OUT | 0 | 0.2 | A | |||
DP~DM (BC1.2 DCP モード中) | -15 | 15 | mA | |||
ISRC | ソース電流 | VCONN を供給するときの CC1 または CC2 のソース電流 | 250 | |||
REXT | 外付け抵抗 | RVSET | 0 | 100 | kΩ | |
RILIM | 0 | 100 | kΩ | |||
RFREQ | 0 | 100 | kΩ | |||
CEXT | 外部容量 | CBOOT | 0.1 | μF | ||
TJ | 動作時接合部温度 | -40 | 150 | ℃ |