JAJSKN4B November 2020 – September 2021 TPS25858-Q1 , TPS25859-Q1
PRODUCTION DATA
最小オン時間 TON_MIN は、HS スイッチをオンにできる最小の時間長です。TPS2585x-Q1 では、TON_MIN は標準で 84ns です。最小オフ時間 TOFF_MIN は、HS スイッチをオフにできる最小の時間長です。TPS2585x-Q1 では、TOFF_MIN は標準で 81ns です。CCM(FPWM) 動作時には、TON_MIN および TOFF_MIN によって、選択したスイッチング周波数での電圧変換範囲が制限されます。
許容される最小デューティ・サイクルは次のとおりです。
また、許容される最大デューティ・サイクルは次のとおりです。
TON_MIN および TOFF_MIN を固定すると、スイッチング周波数が高いほど、許容されるデューティ・サイクルの範囲が狭くなります。
出力電圧を考慮すると、スイッチング周波数の選択は、許容される入力電圧範囲、ソリューション・サイズ、および効率に影響を与えます。最大動作時電源電圧は、次の式で求められます。

電源電圧がさらに低い場合、スイッチング周波数は TOFF_MIN によって制限されます。での VIN の最小値は次の式で近似されます。

大負荷動作時のシステムの電力損失を考慮すると、VIN_MAX は Equation7 の計算結果よりも高くなります。
最小オン時間または最小オフ時間が必要な変換比をサポートしていない場合は、周波数は低下し、負荷ダンプ中はレギュレーションが自動的に維持され、動作時周波数の設定が高くてもコールド・クランク中はドロップアウトが非常に低くなります。