JAJSKN4B November 2020 – September 2021 TPS25858-Q1 , TPS25859-Q1
PRODUCTION DATA
最大限の汎用性を得るため、TPS2585x-Q1 には高精度でプログラム可能な電流制限と、サイクル単位の電流制限の両方が実現されており、非常に大きな過負荷状態から USB ポートを保護します。RILIM 抵抗により、ILIM がグランドに短絡した場合の USB ポート上の過負荷スレッショルドが決定され、デフォルトの USB 電流制限が設定されます。サイクル単位の電流制限は、保護のバックアップ手段として機能します。