JAJSKN4B November 2020 – September 2021 TPS25858-Q1 , TPS25859-Q1
PRODUCTION DATA
TPS2585x-Q1 のスイッチング周波数は、FREQ/SYNC ピンと AGND ピンからの抵抗 RFREQ を使用してプログラム可能です。指定のスイッチング周波数に対する FREQ 抵抗を決めるには、以下の式 Equation4 を使用します。

図 10-3 FREQ の設定抵抗とスイッチング周波数降圧レギュレータのスイッチング周波数を設定する通常の方法は、FREQ 抵抗の適切な値を選択することです。標準的な FREQ 抵抗値を 表 10-1 に示します。
| FREQ (KΩ) | スイッチング周波数 (KHz) |
|---|---|
| 80.6 | 253 |
| 49.9 | 400 |
FREQ/SYNC ピンを使用して、内部発振器を外部クロックに同期することができます。内部発振器は、AC 結合の立ち上がりエッジで FREQ/SYNC ピンに同期することができます。低インピーダンスの信号ソースを使用する場合、周波数設定の抵抗 FREQ は AC カップリング・コンデンサ、CCOUP と並列になるよう、終端抵抗 RTERM に接続されます (例:50Ω)。信号ソースがオフの場合、2 つの抵抗を直列に配置すると、デフォルトの周波数設定の抵抗になります。CCOUP には 10pF のセラミック・コンデンサを使用できます。FREQ/SYNC ピンにおける AC 結合されたピーク・ツー・ピーク電圧は、1.2V (標準値) の SYNC 振幅スレッショルド以上にして、内部の同期パルス検出を動作させる必要があります。また、最小 SYNC クロックの High および Low 時間を 100ns (標準値) 以上にする必要があります。1nF のコンデンサと結合させた 2.5V 以上の振幅パルス信号 CSYNC は、ふさわしい開始点です。図 10-4 に、外部のシステム・クロックに同期したデバイスを示します。外部クロックは、適切な起動シーケンスが行われるように、起動前に必ずオフにします。
図 10-4 外部クロックとの同期TPS2585x-Q1 のスイッチング動作は、200KHz~800KHz の外部クロックと同期することが可能です。スイッチング周波数が高くなると、IC の電力損失が大きくなり、その結果、接合部温度と基板の温度が上昇するため、デバイスは高温下で負荷制限がかかります。