JAJSKN4B November 2020 – September 2021 TPS25858-Q1 , TPS25859-Q1
PRODUCTION DATA
特記のない限り、次の条件が適用されます。VIN = 13.5V、fSW = 400kHz、L = 3.3μH、CSENSE = 141μF、CPA_BUS = 1μF、CPB_BUS = 1μF、TA = 25℃

| VEN/EULVO = 0V | PA_CC1 = Rd | PB_CC1 = Rd | |


| RVSET = 80.6kΩ |


| IPA_BUS = 3A | IPB_BUS = 3A |

| ILIM = GND |

| RILIM = 15.4kΩ |




| RFREQ = 8.45kΩ |



| VEN/UVLO = VSENSE | PA_CC1/2 = オープン | PB_CC1/2 = オープン |

| VSET = GND |

| VEN/EULVO = VSENSE | PA_CC1 = Rd | PB_CC1 = Rd | |


| IPA_BUS = 3A | IPB_BUS = 3A |

| RILIM = 9.53kΩ |


| IPA/B_BUS = 2.4A | VSET = GND |


| RFREQ = 49.9kΩ |