JAJSKN4B November 2020 – September 2021 TPS25858-Q1 , TPS25859-Q1
PRODUCTION DATA
Type-C の仕様の詳細については、USB-IF の Web サイトを参照し、最新のリリースのバージョンをダウンロードしてください。TPS2585x-Q1 (DFP デバイス) の動作を理解するために必要となる Type-C の仕様の基本的な概念を以下に示します。
USB Type-C は、ホストとデバイスの機能に対して異なるプラグ・タイプとレセプタクル・タイプを必要としません。Type-C のケーブルはホストとデバイス間のどちらの方向にもプラグイン可能なため、Type-C のレセプタクルは Type-A と Type-B のどちらのレセプタクルの代わりにもなります。ホストとデバイス間の論理関係は、構成チャネル (CC) によって保持されます。さらに、USB PD 通信を使用して役割を交代すれば、ホストとデバイスは電力の供給側と消費側のどちらにもなることが可能です。
USB Type-C のすべてのポートは、次のいずれかのデータ・モードで動作します。
ポート・タイプ:
DFP と UFP の有効な接続:
ホストモード・ポート | デバイスモード・ポート | デュアルロール・ポート | |
---|---|---|---|
ホストモード・ポート | 機能なし | 動作する | 動作する |
デバイスモード・ポート | 動作する | 機能なし | 動作する |
デュアルロール・ポート | 動作する | 動作する | 動作する(1) |