DATA SHEET
TPS25864-Q1 および TPS25865-Q1 低 EMI デュアル USB Type-A 充電ポート・コンバータ、熱管理およびケーブル補償機能付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み:
- 温度グレード 1:–40℃~+125℃の TA 範囲
- HBM ESD 分類レベル H2
- CDM ESD 分類レベル C5
- 超低 EMI 要件に最適化:
- CISPR25 Class 5 規格に適合
- HotRod™ パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
- スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
- 同期整流降圧レギュレータ
- 400kHz での高い効率:95.2% (VIN = 13.5V、IPA_BUS = 2.4A、IPB_BUS = 2.4A の場合)
- 18mΩ/10mΩ の低 RDS(ON) 降圧レギュレータ MOSFET
- 動作電圧範囲:5.5V~26V (36V の入力に耐えます。)
- 可変周波数:200kHz~800kHz (TPS25865-Q1)
- 可変周波数:200kHz~3MHz (TPS25864-Q1)
- 拡散スペクトラム・ディザリング付きの FPWM
- 選択可能な出力電圧:5.1V、5.17V、5.3V、5.4V
- 内部電力パス:
- 7mΩ/7mΩ の低 RDS(ON) 内部 USB パワー MOSFET
- USB ポートの高精度電流制限:±10% (2.73A の場合)
- OUT:5.1V、補助負荷用 200mA 電源
- ライン電圧降下補償:90mV (2.4A 負荷の場合)
- USB-IF 規格に準拠
- 自動 DCP モード:
- BC1.2 および YD/T 1591-2009 準拠の短絡モード
- 1.2V モード
- 2.7V デバイダ 3 モード
- TA スレッショルドをプログラム可能な負荷シェディング
- デバイス TJ 範囲:–40℃~+150℃