JAJSGC8B October 2018 – January 2020 TPS25982
PRODUCTION DATA.
TPS25982 デバイス・ファミリの eFuse は、小さなパッケージに搭載され、高度に統合された回路保護および電力管理ソリューションです。これらのデバイスは、広い入力電圧範囲で動作します。I*R 電圧降下を最小限に抑える必要がある低電圧システムから、低消費電力を必要とする、より高電圧の大電流システムまで、1 つの部品で対応できます。これらのデバイスは、過負荷、短絡、電圧サージ、過剰な突入電流に対する堅牢な保護素子です。
過電圧事象は内部のカットオフ回路により制限されます。その過電圧スレッショルドは、複数のデバイス・オプションによって選択します。
過電流状態に対する応答(サーキット・ブレーカまたはアクティブ電流リミッタ)を選択するための複数のデバイス・オプションもあります。過電流制限および高速トリップ (短絡) スレッショルドは、1 つの外付け抵抗で設定できます。これらのデバイスは、過渡事象と実際のフォルトとを識別して、過電流応答をインテリジェントに管理するため、システムはライン過渡や負荷過渡の間も中断なく動作でき、フォルトに対する保護の堅牢性は損なわれません。デバイスは、フォルト・シャットダウン後にラッチ・オフに維持されるか、自動的に再試行を行うように設定可能です。自動再試行の回数や、再試行の間隔は、コンデンサで設定できます。これによって、リモート・システムは一時的なフォルトから自動的に復元でき、持続性のフォルトが原因で電源にいつまでもストレスがかかることがないようにします。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
TPS25982 | QFN (24) | 4.0mm×4.0mm |