JAJSRN4A July 2023 – October 2023 TPS25984
PRODUCTION DATA
複数の TPS25984x デバイスを並列に接続して、大電力システム用に合計電流容量を拡大できます。すべてのデバイスが動作状態をアクティブに同期し、スタートアップ時や定常状態で電流を共有することで、一部のデバイスに過大なストレスがかかることを防ぎます。このようなストレスは、並列チェーンの早期または部分的なシャットダウンを引き起こす可能性があります。
高速で高精度の検出を行う内蔵のアナログ負荷電流モニタにより、予知保全と高度な動的プラットフォーム電力管理手法 (Intel® PSYS および PROCHOT™ など) が容易になり、システム・スループットと電源使用率を最大化できます。
これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。