JAJSMF5B september 2022 – june 2023 TPS25990
PRODUCTION DATA
高速で高精度の検出を行う内蔵のアナログ負荷電流モニタにより、予知保全と高度な動的プラットフォーム電力管理手法 (Intel® PSYS および PROCHOT など) が容易になり、システム・スループットと電源使用率を最大化できます。統合型のデジタル・オシロスコープ機能およびブラックボックスと組み合わせると、重要なシステムの予測メンテナンスに役立ちます。
これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。