JAJSJV7C december 2020 – may 2023 TPS272C45
PRODUCTION DATA
TPS272C45 は、産業用制御システムの要件を満たすように設計された、デュアル・チャネル・スマート・ハイサイド・スイッチです。オン抵抗が低い (RDS(on) = 45mΩ) ため、幅広い範囲 (100mA~3A) の出力負荷電流を駆動する際に、デバイスの消費電力を最小限に抑えることができます。本デバイスは、無負荷時消費電力を最小限に抑えるために、追加の低電圧電源 (3.3V~5V) 入力ピンを備えています。このデバイスには、サーマル・シャットダウン、出力クランプ、過電流制限などの保護機能が内蔵されています。これらの機能により、短絡などのフォルト・イベントが発生したときのシステムの堅牢性が向上します。
TPS272C45 デバイスは、調整可能なスレッショルド電流制限回路を実装しています。この回路は、大きな容量性負荷を駆動する際に突入電流を低減し、過負荷電流を最小化することで、システムの信頼性を向上させます。このデバイスは、ランプなど突入電流の大きい負荷を駆動したり、容量性負荷を高速に充電したりするために、突入電流について、より高いレベルの電流を許容する期間を設定することもできます。本デバイスは、負荷診断機能を高めることができる高精度の負荷電流検出機能も備えているため、よりよい予知保全が可能です。
TPS272C45 デバイスは、小型で 0.5mm ピン・ピッチの 24 ピン、5mm × 4mm QFN リードレス・パッケージで供給され、PCB のフットプリントを最小化できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS272C45 | QFN (24) | 5.00mm × 4.00mm |