JAJSRQ0A October 2023 – February 2024 TPS274C65CP
PRODUCTION DATA
TPS274C65CP デバイスは、産業用制御システムの要件を満たすように設計された、クワッド チャネル スマート ハイサイド スイッチです。72mΩ の低い RDSON により、大きな出力負荷電流が供給される場合でもデバイスの消費電力が最小限に抑えられます。このデバイスは、保護および診断機能を内蔵しており、短絡や負荷障害などの有害な事象が発生した場合でもシステムを確実に保護します。このデバイスは、出力負荷電流に関係なく保護を提供するために、300mA~2.26A の調整可能な信頼性の高い電流制限を備えて故障を防止します。
TPS274C65CP は、内部レールの電圧を生成するために内部レギュレータを備えています。また、消費電力を低減するために、VS から供給する必要がある外部 VDD 電源の使用を可能にする VDD ピンが提供されています。包括的なフォルト レポートには、VS の低電圧を示す専用の VS_FLT ピンと、各チャネルで発生したフォルトを示す個別のフォルト ピン STx が含まれます。
TPS274C65CP は、0.5mm のピン ピッチの小型 6mm × 6mm VQFN パッケージで供給され、設計の PCB の占有面積を最小限に抑えます。