JAJSK62G August   1999  – June 2024

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. Device Comparison
  6. Pin Configuration and Functions
  7. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings for TPS3123
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Dissipation Rating Table
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Timing Requirements
    7. 6.7 Switching Characteristics
    8. 6.8 Timing Diagrams
    9. 6.9 Typical Characteristics
  8. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Manual Reset ( MR)
      2. 7.3.2 Active-High or Active-Low Output
      3. 7.3.3 Push-Pull or Open-Drain Output
      4. 7.3.4 Watchdog Timer (WDI)
    4. 7.4 Device Functional Modes
  9. Device and Documentation Support
    1. 8.1 Device and Documentation Support
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. Revision History
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DBV|5
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

TPS312x ファミリの電圧監視回路は、主に DSP およびプロセッサ ベースのシステムの 1.2V レールまでの電圧監視とタイミングの監視を行います。ファミリのすべてのデバイスは、電源レールを監視し、電源レールがスレッショルド電圧目標 (VIT-) を下回ると、RESET 出力をアサートします。外付け部品を最小限に抑えるため、スレッショルド電圧は本デバイスにプログラムされています。

内蔵のヒステリシスにより、誤トリガが防止されます。RESET 出力は、0.75V 未満の電源電圧 (VDD) に対しては有効ではありません。 TPS312x ファミリのデバイスは、誤動作時にディセーブルとして使用されるアクティブ High 出力を搭載しています。また、High 出力が、システムが正常に機能していることを示すほとんどのシステム向けに、アクティブ Low 出力も備えています。

TPS3123/3124/3128 には、ウォッチドッグ タイマ機能も搭載されています。この機能は、プロセッサからのデジタル パルスをタイムリーに監視し、予期されるパルスがソフトウェアの停止や動作中断などの原因で時間どおりに到着しない場合にアラートを発行します。このような電源レール監視機能とウォッチドッグ タイマ機能の統合は、ファクトリ オートメーションや通信インフラストラクチャなどの常時オンのシステムで非常に役立ちます。

さらに、TPS3123/5/6/8 デバイスには、マニュアル リセット入力 (MR) が組み込まれています。MR は、ウォッチドッグ タイマによって監視されるパルスの電圧レール監視に関係のないイベントによってトリガされた RESET を強制します。MR が LOW レベルのとき、RESET がアクティブになります。TPS3124 デバイスには入力 MR がありませんが、TPS3125 および TPS3126 デバイスと同じ High レベル出力 RESET が搭載されています。

ファミリのデバイスはすべて 5 ピン SOT23-5 パッケージで供給され、-40℃~+85℃の温度範囲で仕様が規定されています。

部品番号 パッケージ (1) 本体サイズ (公称)(2)
TPS3123 SOT-23 (5) 2.90mm × 1.60mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値で、該当する場合はピンも含まれます。
TPS3123-xx TPS3124-xx TPS3125-xx TPS3126-xx TPS3128-xx 代表的な低電圧 DSP アプリケーション代表的な低電圧 DSP アプリケーション