JAJSFT8A July 2018 – October 2021 TPS3431-Q1
PRODUCTION DATA
TPS3431-Q1 は、車載アプリケーションに適したイネーブル機能付き車載用標準プログラマブル・ウォッチドッグ・タイマです。ウォッチドッグ・タイムアウトは優れたタイミング精度を特長としています (–40℃~+125℃で 15%、25℃で 2.5% (標準値))。このウォッチドッグ・タイムアウトは、外付けのコンデンサと、出荷時にプログラムされるデフォルトの遅延設定のどちらかで設定できます。ウォッチドッグはイネーブル・ピンまたは SET ロジック・ピンにより無効化でき、開発プロセスで不要なウォッチドッグ・タイムアウトを避けられます。
TPS3431-Q1 は、3.00mm × 3.00mm
の
小型 8 ピン VSON パッケージで供給されます。TPS3431-Q1
では、光学検査を容易にするウェッタブル・フランクを採用しています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS3431-Q1 | VSON (8) | 3.00mm × 3.00mm |