JAJSM89A october 2022 – june 2023 TPS3435-Q1
PRODUCTION DATA
TPS3435-Q1 は、高精度のタイムアウト・ウォッチドッグ・タイマ監視機能を備えています。このデバイスは、複数の機能をサポートする A~C の複数のピン配置オプションで提供されており、さまざまなアプリケーションの高まるニーズに対応しています。アプリケーションのニーズを満たす適切なピン配置が選択されていることを確認してください。
タイムアウト・ウォッチドッグは、VDD 電圧が VDDMIN を上回っており、MR 電圧が 0.7 x VDD よりも高く保持され、ウォッチドッグがイネーブルのときにアクティブになります。 TPS3435-Q1 ファミリには、ホストがブート動作を完了するのに十分な時間を確保できるように、さまざまなスタートアップ時間遅延オプションが用意されています。詳細については、セクション 8.3.1.3 を参照してください。
タイムアウト・ウォッチドッグ・タイマは、tWD で定義されたタイムフレームの間、WDI ピンの立ち下がりエッジを監視します。アプリケーションに必要な tWD 値の算出方法については、セクション 8.3.1.1 セクションを参照してください。tWD の期間内に WDI ピンで有効な立ち下がりエッジが検出されると、タイマ値はリセットされます。tWD の期間内に有効な WDI 遷移が検出されない場合、WDO 出力がアサートされます。WDO は、tWDO の期間アサートされます。アプリケーションに必要な tWDO 値の算出方法については、セクション 8.3.3 を参照してください。
図 8-4 に、タイムアウト・ウォッチドッグ・タイマの基本動作を示します。TPS3435-Q1 のウォッチドッグは、複数の機能をサポートしています。詳細については、以下のサブセクションを参照してください。