JAJSM89A october   2022  – june 2023 TPS3435-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. デバイスの比較
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 タイミング要件
    7. 7.7 スイッチング特性
    8. 7.8 タイミング図
    9. 7.9 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 タイムアウト・ウォッチドッグ・タイマ
        1. 8.3.1.1 tWD タイマ
        2. 8.3.1.2 ウォッチドッグのイネーブル / ディセーブル動作
        3. 8.3.1.3 tSD ウォッチドッグのスタートアップ遅延
        4. 8.3.1.4 SET ピンの動作
      2. 8.3.2 手動リセット
      3. 8.3.3 WDO 出力
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 出力アサート遅延
        1. 9.1.1.1 出荷時にプログラムされた出力アサート遅延タイミング
        2. 9.1.1.2 コンデンサのタイミングを調整可能
      2. 9.1.2 ウォッチドッグ・タイマの機能
        1. 9.1.2.1 出荷時にプログラムされたタイミング・オプション
        2. 9.1.2.2 コンデンサのタイミングを調整可能
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計 1:タイムアウトのための標準マイクロコントローラの監視
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 ウォッチドッグ・タイムアウト期間の設定
          2. 9.2.1.2.2 出力アサート遅延の設定
          3. 9.2.1.2.3 スタートアップ遅延の設定
          4. 9.2.1.2.4 WDO プルアップ抵抗の計算
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ピン構成および機能

GUID-20210630-CA0I-6SG0-FQHM-FVKDXKWRWJCF-low.svg図 6-1 ピン構成オプション A
DDF パッケージ、8 ピン SOT-23、
TPS3435-Q1 上面図
GUID-20210630-CA0I-RFBF-MFKM-1QBWRWNFXRFM-low.svg図 6-3 ピン構成オプション C
DDF パッケージ、8 ピン SOT-23、
TPS3435-Q1 上面図
GUID-20210630-CA0I-JJVM-RDRQ-CS9QJCDH2PV8-low.svg図 6-2 ピン構成オプション B
DDF パッケージ、8 ピン SOT-23、
TPS3435-Q1 上面図
表 6-1 ピン機能
ピン名 ピン番号 I/O 説明
ピン配置 A ピン配置 B ピン配置 C
CRST 3 3 I プログラム可能な WDO アサート時間ピン。このピンと GND の間にコンデンサを接続して、WDO のアサート時間を設定します。詳細については、セクション 8.3.3 を参照してください。
CWD 2 2 I プログラム可能なウォッチドッグ・タイムアウト入力。ウォッチドッグ・タイムアウトは、このピンとグランドの間にコンデンサを接続することで設定します。詳細については、セクション 8.3.1.1 を参照してください。
GND 4 4 4 グランド・ピン
MR 1 2 I 手動のリセット・ピン。このピンがロジック Low になると、WDO 出力がアサートされます。詳細については、セクション 8.3.2 を参照してください。
WDO 7 7 7 O ウォッチドッグ出力。オープン・ドレイン出力を使用する場合は、プルアップ抵抗を使用して WDO を VDD に接続します。ウォッチドッグ・エラーが発生するか、または MR ピンが Low に駆動されると、WDO がアサートされます。詳細については、セクション 8.3.3 を参照してください。
SET0 5 1 1 I ロジック入力。SET0、SET1、WD-EN ピンは、ウォッチドッグ・タイマのスケーリングを選択し、ウォッチドッグをイネーブル / ディセーブルします。詳細については、セクション 8.3.1.4 を参照してください。
SET1 5 5 I ロジック入力。SET0、SET1、WD-EN ピンは、ウォッチドッグ・タイマのスケーリングを選択し、ウォッチドッグをイネーブル / ディセーブルします。詳細については、セクション 8.3.1.4 を参照してください。
VDD 8 8 8 I 電源電圧ピン。ノイズの多いシステムでは、0.1µF のバイパス・コンデンサを接続することを推奨します。
WD-EN 6 I ロジック入力。ロジック High になると、ウォッチドッグ監視機能がイネーブルになります。詳細については、セクション 8.3.1.2 を参照してください。
WDI 6 6 3 I ウォッチドッグ入力。WDO がアサートされないようにするには、タイムアウトが終了する前にこのピンで立ち下がり遷移 (エッジ) が発生する必要があります。詳細については、セクション 8.3.1 を参照してください。