JAJSM89A october 2022 – june 2023 TPS3435-Q1
PRODUCTION DATA
TPS3435-Q1 は、超低消費電力 (標準値 250nA) のデバイスであり、プログラム可能なタイムアウト・ウォッチドッグ・タイマを搭載しています。
TPS3435-Q1 は、さまざまなアプリケーションに対応する多くの機能を備えた高精度のタイムアウト・ウォッチドッグ・タイマを提供します。このタイムアウト・ウォッチドッグ・タイマは工場出荷時にプログラムするか、または、外付けコンデンサを使用してユーザーがプログラムするか、いずれかが可能です。このタイマ値は、ロジック・ピンの組み合わせを使用して、動作中に変更することもできます。また、このウォッチドッグは、イネーブル / ディセーブル、スタートアップ遅延などの独自の機能も備えています。
WDO 遅延は、工場出荷時にプログラムされるデフォルトの遅延設定で設定するか、または外付けコンデンサでプログラムできます。また、このデバイスはラッチ付き出力動作も備えており、ウォッチドッグのフォルトがクリアされるまで出力がラッチされます。
TPS3435-Q1 は、TPS3431-Q1 デバイス・ファミリに代わる性能アップグレード製品です。TPS3435-Q1 は、小型の 8 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
TPS3435-Q1 | DDF (8) | 2.90mm × 1.60mm |