JAJSM89A october 2022 – june 2023 TPS3435-Q1
PRODUCTION DATA
ウォッチドッグ・タイムアウトの設計要件は、TPS3435-Q1 の固定タイムアウト・バージョンを使用するか、CWD ピンと GND の間にコンデンサを接続することで満たすことができます。代表値は、事前にプログラムされた固定時間オプションで満たすことができるため、固定時間オプションのあるピン配置を選択します。固定タイムアウトのリストについては、「セクション 7.6」を参照してください。CWD 機能を使用する場合は、タイムアウト期間のプログラム方法について、セクション 8.3.1.1 を参照してください。このアプリケーション例では、ウォッチドッグ時間 10ms (オプション D) とウォッチドッグ時間スケーリング 4 (オプション B) を使用して、タイムアウト・ウォッチドッグ期間 40ms を実現しています。SET[1:0] = 0b'10 に接続して、ウォッチドッグ時間スケーリング 4 を選択します。