JAJSM89A october 2022 – june 2023 TPS3435-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 設計要件 | 設計結果 |
---|---|---|
ウォッチドッグのタイムアウト期間 | タイムアウト期間の代表値 40ms | タイムアウト期間の代表値 40ms |
ウォッチドッグ出力アサート遅延 | 出力アサートの代表値 2ms | 出力アサートの代表値 2ms |
スタートアップ遅延 | 最小スタートアップ遅延 700ms | 最小スタートアップ遅延 900ms |
出力ロジック電圧 | オープン・ドレイン | オープン・ドレイン |
最大デバイス消費電流 | 20µA | 250nA (代表値)、3.0μA (最大値)(1) |