JAJSM89A october   2022  – june 2023 TPS3435-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. デバイスの比較
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 タイミング要件
    7. 7.7 スイッチング特性
    8. 7.8 タイミング図
    9. 7.9 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 タイムアウト・ウォッチドッグ・タイマ
        1. 8.3.1.1 tWD タイマ
        2. 8.3.1.2 ウォッチドッグのイネーブル / ディセーブル動作
        3. 8.3.1.3 tSD ウォッチドッグのスタートアップ遅延
        4. 8.3.1.4 SET ピンの動作
      2. 8.3.2 手動リセット
      3. 8.3.3 WDO 出力
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 出力アサート遅延
        1. 9.1.1.1 出荷時にプログラムされた出力アサート遅延タイミング
        2. 9.1.1.2 コンデンサのタイミングを調整可能
      2. 9.1.2 ウォッチドッグ・タイマの機能
        1. 9.1.2.1 出荷時にプログラムされたタイミング・オプション
        2. 9.1.2.2 コンデンサのタイミングを調整可能
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計 1:タイムアウトのための標準マイクロコントローラの監視
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 ウォッチドッグ・タイムアウト期間の設定
          2. 9.2.1.2.2 出力アサート遅延の設定
          3. 9.2.1.2.3 スタートアップ遅延の設定
          4. 9.2.1.2.4 WDO プルアップ抵抗の計算
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

1.04V ≤ VDD ≤ 6V、MR = オープン、WDO の VDD へのプルアップ抵抗 (Rpull-up) = 100kΩ、出力負荷 (CLOAD) = 10pF、自由気流での動作温度範囲内 –40℃~125℃ (特に記述のない限り)VDD ランプ・レート ≤ 1V/µs。代表値は TA = 25℃ 時に測定
パラメータ テスト条件 最小値 代表値 最大値 単位
共通パラメータ
VDD 入力電源電圧 アクティブ Low 出力 1.04 6 V
IDD VDD ピンへの電源電流 (1) TA = -40℃~85℃  0.25 0.8 µA
0.25 3
VIL Low レベル入力電圧 WD-EN、WDI、SETx、MR(3) 0.3VDD V
VIH High 入力電圧 WD-EN、WDI、SETx、MR(3) 0.7VDD V
RMR 手動リセットの内部プルアップ抵抗 100
WDO (オープン・ドレイン・アクティブ Low)
VOL Low レベル出力電圧
 
VDD = 1.5V
IOUT(Sink) = 500µA
300 mV
VDD = 3.3V
IOUT(Sink) = 2mA
300
Ilkg(OD) オープン・ドレイン出力リーク電流 VDD = VPULLUP = 6V
TA = –40℃~85℃
10 30 nA
VDD = VPULLUP = 6V 10 60 nA
WDO (プッシュプル・アクティブ Low)
VPOR パワーオン WDO 電圧 (5) VOH(min) = 0.8VDD
Iout (source) = 15µA
900 mV
VOL Low レベル出力電圧
 
VDD = 1.5V
IOUT(Sink) = 500µA
300 mV
VDD = 3.3V
IOUT(Sink) = 2mA
300
VOH High レベル出力電圧
 
VDD = 1.8V
IOUT(Source) = 500µA
0.8VDD V
VDD = 3.3V
IOUT(Source) = 500µA
0.8VDD
VDD = 6V
IOUT(Source) = 2mA
0.8VDD
MR を駆動するロジック信号が VDD を下回ると、追加の電流が VDD から MR に流れます。
VPOR は、制御された出力状態の最小 VDD 電圧レベルです。