JAJSM89A october   2022  – june 2023 TPS3435-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. デバイスの比較
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 タイミング要件
    7. 7.7 スイッチング特性
    8. 7.8 タイミング図
    9. 7.9 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 タイムアウト・ウォッチドッグ・タイマ
        1. 8.3.1.1 tWD タイマ
        2. 8.3.1.2 ウォッチドッグのイネーブル / ディセーブル動作
        3. 8.3.1.3 tSD ウォッチドッグのスタートアップ遅延
        4. 8.3.1.4 SET ピンの動作
      2. 8.3.2 手動リセット
      3. 8.3.3 WDO 出力
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 出力アサート遅延
        1. 9.1.1.1 出荷時にプログラムされた出力アサート遅延タイミング
        2. 9.1.1.2 コンデンサのタイミングを調整可能
      2. 9.1.2 ウォッチドッグ・タイマの機能
        1. 9.1.2.1 出荷時にプログラムされたタイミング・オプション
        2. 9.1.2.2 コンデンサのタイミングを調整可能
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計 1:タイムアウトのための標準マイクロコントローラの監視
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 ウォッチドッグ・タイムアウト期間の設定
          2. 9.2.1.2.2 出力アサート遅延の設定
          3. 9.2.1.2.3 スタートアップ遅延の設定
          4. 9.2.1.2.4 WDO プルアップ抵抗の計算
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

タイミング要件

1.04V ≤ VDD ≤ 6V、MR = オープン、WDO の VDD へのプルアップ抵抗 (Rpull-up) = 100kΩ、出力 RESET / WDO の負荷 (CLOAD) = 10pF、自由気流での動作温度範囲内 –40℃~125℃ (特に記述のない限り)VDD ランプ・レート ≤ 1V/µs。代表値は TA = 25℃ 時に測定
パラメータ テスト条件 最小値 代表値 最大値 単位
tMR_PW 出力をアサートするための MR ピンのパルス期間 100 ns
tP-WD 次のフレームを開始するための WDI パルス期間 (1) 500 ns
tHD-WDEN WD 動作をイネーブルまたはディセーブルにするための WD–EN のホールド時間 (1) 200 µs
tHD-SETx WD タイマ設定を変更するための SETx のホールド時間 (1) 150 µs
tWD ウォッチドッグのタイムアウト期間 注文可能なオプション:TPS3435xxB 0.8 1 1.2 ms
注文可能なオプション:TPS3435xxC 4 5 6
注文可能なオプション:TPS3435xxD 9 10 11
注文可能なオプション:TPS3435xxE 18 20 22
注文可能なオプション:TPS3435xxF 45 50 55
注文可能なオプション:TPS3435xxG 90 100 110
注文可能なオプション:TPS3435xxH 180 200 220
注文可能なオプション:TPS3435xxI 0.9 1 1.1 s
注文可能なオプション:TPS3435xxJ 1.26 1.4 1.54
注文可能なオプション:TPS3435xxK 1.44 1.6 1.76
注文可能なオプション:TPS3435xxL 9 10 11
注文可能なオプション:TPS3435xxM 45 50 55
注文可能なオプション:TPS3435xxN 90 100 110
量産では検査していません。