JAJSPJ9 December 2022 TPS3435
PRODUCTION DATA
TPS3435 は、超低消費電力 (標準値 250nA) のデバイスであり、プログラム可能なタイムアウト・ウォッチドッグ・タイマを搭載しています。
TPS3435 は、さまざまなアプリケーションに対応する多くの機能を備えた高精度のタイムアウト・ウォッチドッグ・タイマを提供します。このタイムアウト・ウォッチドッグ・タイマは工場出荷時にプログラムするか、または、外付けコンデンサを使用してユーザーがプログラムするか、いずれかが可能です。このタイマ値は、ロジック・ピンの組み合わせを使用して、動作中に変更することもできます。ウォッチドッグ機能は、1 本の専用ピンまたは複数のタイマ拡張ピンの組み合わせを使用してイネーブルまたはディセーブルできます。また、ホストの電源投入の直後に、ウォッチドッグ監視を一定の時間無効にするスタートアップ遅延オプションも備えています。
WDO 遅延は、工場出荷時にプログラムされるデフォルトの遅延設定で設定するか、または外付けコンデンサでプログラムできます。また、このデバイスはラッチ付き出力動作も備えており、ウォッチドッグのフォルトがクリアされるまで出力がラッチされます。
TPS3435 は、TPS3431 デバイス・ファミリに代わる性能アップグレード製品です。TPS3435 は、小型の 6 ピン WSON および 8 ピン SOT23 パッケージで供給されます。