JAJSM90A october 2022 – june 2023 TPS3436-Q1
PRODUCTION DATA
TPS3436-Q1 では、MR ピンを使用した手動リセット機能がサポートされています。MR ピンを 0.3 x VDD より低い電圧で駆動すると、WDO 出力がアサートされます。MR ピンは 100kΩ のプルアップ抵抗で VDD に接続されています。MR ピンはフローティングのままでかまいません。内部プルアップにより、MR ピンがトリガされたときに出力がアサートされないようになっています。
MR ピンの電圧が 0.7 x VDD 電圧を超えると、出力がデアサートされます。詳細については、図 8-10 を参照してください。