JAJSM90A october 2022 – june 2023 TPS3436-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | 設計要件 | 設計結果 |
---|---|---|
動作中のウィンドウ・クローズ時間 | 動作中の tWC の代表値 50ms | tWC の代表値 50ms |
動作中のウィンドウ・オープン時間 | 動作中の tWO の代表値 1.4s | tWO の代表値 1.55s |
スリープ中のウィンドウ・クローズ時間 | スリープ中の tWC の代表値 50ms | tWC の代表値 50ms |
スリープ中のウィンドウ・オープン時間 | スリープ中の tWO の代表値 12s | tWO の代表値 12.75s |
出力アサート遅延 | tWDO の代表値 200ms | tWDO の代表値 200ms |
出力ロジック電圧 | オープン・ドレイン | オープン・ドレイン |
最大デバイス消費電流 | 20µA | 代表的な消費電流 250nA |