JAJSM90A october   2022  – june 2023 TPS3436-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. デバイスの比較
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 タイミング要件
    7. 7.7 スイッチング特性
    8. 7.8 タイミング図
    9. 7.9 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ
        1. 8.3.1.1 tWC (クローズ・ウィンドウ) タイマ
        2. 8.3.1.2 tWO (オープン・ウィンドウ) タイマ
        3. 8.3.1.3 ウォッチドッグのイネーブル / ディセーブル動作
        4. 8.3.1.4 tSD ウォッチドッグのスタートアップ遅延
        5. 8.3.1.5 SET ピンの動作
      2. 8.3.2 手動リセット
      3. 8.3.3 WDO 出力
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 出力アサート遅延
        1. 9.1.1.1 出荷時にプログラムされた出力アサート遅延タイミング
        2. 9.1.1.2 コンデンサのタイミングを調整可能
      2. 9.1.2 ウォッチドッグ・ウィンドウの機能
        1. 9.1.2.1 出荷時にプログラムされたタイミング・オプション
        2. 9.1.2.2 コンデンサのタイミングを調整可能
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計 1:動作モードおよびスリープ・モード時のマイクロコントローラ・ウォッチドッグの監視
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 動作モードおよびスリープ・モード時のウィンドウのタイミングの決定
          2. 9.2.1.2.2 出力アサート遅延を満たす
          3. 9.2.1.2.3 WDO プルアップ抵抗の計算
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

tWO (オープン・ウィンドウ) タイマ

ウィンドウ・ウォッチドッグ・フレームは、tWC とそれに続く tWO の 2 つのサブフレームで構成されています。ホストは、tWO 期間中に有効な WDI 遷移を駆動する必要があります。tWO フレームの開始前に有効な WDI 遷移が発生すると、早期フォルト状態が発生します。tWC および tWO フレーム中に有効な WDI 遷移を供給しない場合、後期フォルト状態が発生します。フォルト状態が検出されると、WDO 出力がアサートされます。

tWO の値は、tWC の値とウィンドウ・オープン時間比 n を使用して求められます。に、tWO と tWC の関係を示します。使用可能な比率オプションの選択については、セクション 5 を参照してください。

式 1. tWO = (n - 1) x tWC

注文可能な各部品番号には、使用可能な SET ピンに応じて、最大 3 つの比率のオプションがあります。比率値と SET ピン制御のマッピングについては、セクション 8.3.1.5 を参照してください。tWO の最大値は 640 秒です。選択した tWC と比率の組み合わせによって、tWO 値が 640 秒を超えないようにしてください。