JAJSM90A october   2022  – june 2023 TPS3436-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. デバイスの比較
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 タイミング要件
    7. 7.7 スイッチング特性
    8. 7.8 タイミング図
    9. 7.9 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ
        1. 8.3.1.1 tWC (クローズ・ウィンドウ) タイマ
        2. 8.3.1.2 tWO (オープン・ウィンドウ) タイマ
        3. 8.3.1.3 ウォッチドッグのイネーブル / ディセーブル動作
        4. 8.3.1.4 tSD ウォッチドッグのスタートアップ遅延
        5. 8.3.1.5 SET ピンの動作
      2. 8.3.2 手動リセット
      3. 8.3.3 WDO 出力
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 出力アサート遅延
        1. 9.1.1.1 出荷時にプログラムされた出力アサート遅延タイミング
        2. 9.1.1.2 コンデンサのタイミングを調整可能
      2. 9.1.2 ウォッチドッグ・ウィンドウの機能
        1. 9.1.2.1 出荷時にプログラムされたタイミング・オプション
        2. 9.1.2.2 コンデンサのタイミングを調整可能
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計 1:動作モードおよびスリープ・モード時のマイクロコントローラ・ウォッチドッグの監視
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 動作モードおよびスリープ・モード時のウィンドウのタイミングの決定
          2. 9.2.1.2.2 出力アサート遅延を満たす
          3. 9.2.1.2.3 WDO プルアップ抵抗の計算
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ

TPS3436-Q1 は、高精度のウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ監視機能を備えています。このデバイスは、複数の機能をサポートする A~C の複数のピン配置オプションで提供されており、さまざまなアプリケーションの高まるニーズに対応しています。アプリケーションのニーズを満たす適切なピン配置が選択されていることを確認してください。

ウィンドウ・ウォッチドッグは、VDD 電圧が VDDMIN を上回っており、MR 電圧が 0.7 x VDD よりも高く保持され、ウォッチドッグがイネーブルのときにアクティブになります。 TPS3436-Q1 ファミリには、ホストがブート動作を完了するのに十分な時間を確保できるように、さまざまなスタートアップ時間遅延オプションが用意されています。詳細については、セクション 8.3.1.4 セクションを参照してください。

ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ・フレームは、クローズ・ウィンドウ (tWC) とそれに続くオープン・ウィンドウ (tWO) の 2 つのウィンドウで構成されています。このデバイスは、WDI ピンの立ち下がりエッジを監視します。オープン・ウィンドウ時に WDI ピンに有効な立ち下がりエッジを供給する必要があります。アプリケーションに必要なクローズ・ウィンドウとオープン・ウィンドウの値については、セクション 5 を参照してください。tWO の期間内に WDI ピンで有効な立ち下がりエッジが検出されると、タイマ値はリセットされます。クローズ・ウィンドウ時に WDI の立ち下がりエッジが検出されると、早期フォルトが報告されます。クローズ・ウィンドウとオープン・ウィンドウの両方で WDI の立ち下がりエッジが検出されない場合、後期フォルトが報告されます。ウォッチドッグ・フォルト・イベントが発生すると、WDO 出力が tWDO の時間アサートされます。アプリケーションに必要な tWDO 値の算出方法については、セクション 8.3.3 を参照してください。

図 8-4 に、ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマの基本動作を示します。TPS3436-Q1 のウォッチドッグは、複数の機能をサポートしています。詳細については、以下のサブセクションを参照してください。

GUID-20220629-SS0I-9ZWV-QZXG-VV922JHTQVZJ-low.svg 図 8-4 ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマの動作