JAJSM90A october   2022  – june 2023 TPS3436-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. デバイスの比較
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 タイミング要件
    7. 7.7 スイッチング特性
    8. 7.8 タイミング図
    9. 7.9 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ
        1. 8.3.1.1 tWC (クローズ・ウィンドウ) タイマ
        2. 8.3.1.2 tWO (オープン・ウィンドウ) タイマ
        3. 8.3.1.3 ウォッチドッグのイネーブル / ディセーブル動作
        4. 8.3.1.4 tSD ウォッチドッグのスタートアップ遅延
        5. 8.3.1.5 SET ピンの動作
      2. 8.3.2 手動リセット
      3. 8.3.3 WDO 出力
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 出力アサート遅延
        1. 9.1.1.1 出荷時にプログラムされた出力アサート遅延タイミング
        2. 9.1.1.2 コンデンサのタイミングを調整可能
      2. 9.1.2 ウォッチドッグ・ウィンドウの機能
        1. 9.1.2.1 出荷時にプログラムされたタイミング・オプション
        2. 9.1.2.2 コンデンサのタイミングを調整可能
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計 1:動作モードおよびスリープ・モード時のマイクロコントローラ・ウォッチドッグの監視
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 動作モードおよびスリープ・モード時のウィンドウのタイミングの決定
          2. 9.2.1.2.2 出力アサート遅延を満たす
          3. 9.2.1.2.3 WDO プルアップ抵抗の計算
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

SET ピンの動作

TPS3436-Q1 には、選択したピン配置オプションによって、1 本または 2 本の SET ピンがあります。SET ピンを使用すると、さまざまなアプリケーション要件に合わせて、tWO タイマを動作中にプログラムすることができます。SET ピンを使用できる代表的な使用事例は次のとおりです。

  • ホストがスリープ・モードのときは広いオープン・ウィンドウ・タイマを使用し、ホストが動作しているときはタイムアウトの短い動作に変更。ウォッチドッグを使用して、長時間経過した後にホストをウェークアップし、スリープに戻る前にアプリケーション関連のアクティビティを実行することが可能。
  • ウォッチドッグにより重要なタスクが中断されないように、システム・クリティカルなタスクを実行するときに幅の広いオープン・ウィンドウ・タイマに変更。重要なタスクの完了後は、タイマをアプリケーション指定の間隔に変更。

デバイスの tWO タイマ値は、CWD ピンまたは固定タイマ値に基づく tWC タイマの選択と、SET ピンのロジック・レベルを組み合わせて決定されます。tWC タイマ値は、セクション 5 セクションのウォッチドッグ・クローズ時間セレクタに基づいて決定されます。SET ピンのロジック・レベルは、デバイスの電源投入時にデコードされます。SET ピンの値は、動作中いつでも変更できます。SETx ピンが変化すると、ウォッチドッグ・タイマ値またはイネーブル / ディセーブル状態が変化し、進行中のウォッチドッグ・フレームがただちに終了します。SETx ピンは、WDO 出力がアサートされたときにも更新されます。更新された tWO タイマ値は、出力がデアサートされ、tSD タイマが終了した後に適用されます。

SET0 ピンのみを持つピン配置の場合、tWO 比の値は、注文可能な部品番号のウォッチドッグ・オープン時間比セレクタ・フィールドに基づいて決定されます。利用可能なオプションについては、セクション 5 を参照してください。表 8-3 に、ウォッチドッグ・クローズ時間をオプション D = 10ms に設定した場合の、異なる SET0 ロジック・レベルの tWO 値の例を示します。

表 8-3 SET0 ピンのみの場合の tWO 値 (ピン構成 A)
ウォッチドッグのオープン時間比の選択 tWO
SET0 = 0 SET0 = 1
A 10ms 30ms
B 30ms 70ms
C 70ms 150ms
D 150ms 310ms
E 310ms 630ms
F 630ms 1270ms

SET0 と SET1 ピンの両方を持つピン配置の場合、tWO 比の値は、注文可能な部品番号のウォッチドッグ・オープン時間比セレクタ・フィールドに基づいて決定されます。利用可能なオプションについては、セクション 5 を参照してください。2 本の SETx ピンにより、3 つの時間スケーリング・オプションが提供されます。SET[1:0] = 0b'01 の場合、ウォッチドッグ動作はディセーブルになります。表 8-4 に、ウォッチドッグ・クローズ時間をオプション G = 100ms に設定した場合の、異なる SET[1:0] ロジック・レベルの tWO 値の例を示します。選択されたパッケージ・ピン配置には、WD-EN ピンはありません。

表 8-4 SET0 および SET1 ピンの両方がある場合の tWO 値、WD-EN ピンなし (ピン構成 B)
ウォッチドッグのオープン時間比の選択 tWO
SET[1:0] = 0b'00 SET[1:0] = 0b'01 SET[1:0] = 0b'10 SET[1:0] = 0b'11
A100msウォッチドッグはディセーブル300ms1500ms
B300msウォッチドッグはディセーブル700ms3100ms
C700msウォッチドッグはディセーブル1500ms6300ms
D1500msウォッチドッグはディセーブル3100ms12700ms
E3100msウォッチドッグはディセーブル6300ms25500ms
F6300msウォッチドッグはディセーブル12700ms51100ms
  1. ウォッチドッグ・クローズ時間を 100ms に設定した例

選択されたパッケージ・ピン配置には、SET[1:0] に加えて WD-EN ピンがあります (ピン構成 C)。このピン配置では、WD-EN ピンでウォッチドッグのイネーブル / ディセーブル動作を制御します。SET[1:0] = 0b'01 の場合は、SET[1:0] = 0b'00 と同様に動作します。

SETx 比での tWO 値が 640 秒を超えないようにしてください。クローズ・ウィンドウ・タイマと比率の選択により tWO が 640 秒を超える場合、タイマ値は 640 秒に制限されます。

図 8-7図 8-9 に、SETx ステータスの変化に対するタイミング動作を示します。

GUID-20220724-SS0I-NZXJ-HR80-WKNM0MHPSSQC-low.svg図 8-7 SETx ピンのステータスによるウォッチドッグ動作
GUID-20221026-SS0I-00WX-GQGF-SMMCKJRM0GCJ-low.svg図 8-8 2 本の SET ピンによるウォッチドッグ動作
GUID-20220724-SS0I-LX9Z-G2MG-NDBWCC16JT6K-low.svg図 8-9 1 本の SET ピンによるウォッチドッグ動作