JAJSM90A october 2022 – june 2023 TPS3436-Q1
PRODUCTION DATA
表 8-5 に、TPS3436-Q1 の機能モードを示します。
VDD | ウォッチドッグ・ステータス | WDI | WDO |
---|---|---|---|
VDD < VPOR | 該当なし | — | 未定義 |
VPOR ≤ VDD < VDDmin | 該当なし | 無視 | High |
VDD ≥ VDDmin | 無効化 | 無視 | High |
イネーブル | tWC(max) ≤ tpulse1 ≤ tWC(max) + tWO(min) | High | |
イネーブル | tWC(max) > tpulse1 | Low | |
イネーブル | tWC(max) + tWO(max) < tpulse1 | Low |