JAJSM90A october 2022 – june 2023 TPS3436-Q1
PRODUCTION DATA
TPS3436-Q1 では、精密な 10% 精度のウォッチドッグ・タイミングを実現できます。このアプリケーションで電力効率を最大にするには、マイクロコントローラの動作状態とスリープ状態に 2 つの異なるウィンドウ・タイミングが必要です。これを実現するため、ホストは状態間を遷移するときに SETx ピンを再割り当てします。アプリケーションの代表的な tWC 要件は 50ms であるため、ウィンドウ・クローズ時間 tWC には代表値 50ms が選択されます。このアプリケーションでは、動作中のウォッチドッグ・オープン時間 (tWO) の代表値は 1.4s、スリープ中のウォッチドッグ・オープン時間 (tWO) の代表値は 12s である必要があります。そのため、使用可能なバリアント・オプションは TPS3436xxFExDDFRQ1 に絞り込むことができます。