JAJSM90A october 2022 – june 2023 TPS3436-Q1
PRODUCTION DATA
TPS3436-Q1 は、ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ・デバイスが内蔵された高精度のです。このデバイス・ファミリは、ウォッチドッグ動作に関連する複数の機能をサポートしており、小型の 8 ピン SOT23 パッケージで提供されています。このデバイスには、3 個の異なるピン配置構成があります。ピン配置によって、さまざまなアプリケーション要件を満たす異なる機能を使用できます。このデバイス・ファミリは、-Q100 アプリケーション向けに評価されています。