JAJSM90A october 2022 – june 2023 TPS3436-Q1
PRODUCTION DATA
TPS3436-Q1 は、プログラマブル出力アサート遅延も利用し、高精度の電流源を使用して、デバイスのスタートアップ時に外部コンデンサを充電します。CRST ピンの外部容量により発生する遅延時間の代表値は、式 3 で計算できます。ここで、 tWDO は出力アサート遅延時間 (秒)、CCRST は容量 (マイクロファラッド) です。
計算された出力アサート遅延時間と実際の出力アサート遅延時間との差を最小限に抑えるため、高品質のセラミック誘電 COG、X5R、または X7R コンデンサを使用して、このピン周辺の寄生基板容量が最小になるようにしてください。表 9-1 に、理想的なコンデンサ値に対する出力アサート遅延時間を示します。
CCRST | 出力アサート 遅延時間 ( tWDO) | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
最小値(1) | 代表値 | 最大値(1) | ||
10nF |
39.6 | 49.5 |
59.4 | ms |
100nF |
396 |
495 |
594 | ms |
1μF |
3960 |
4950 |
5940 | ms |