JAJSM90A october   2022  – june 2023 TPS3436-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. 改訂履歴
  6. デバイスの比較
  7. ピン構成および機能
  8. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 タイミング要件
    7. 7.7 スイッチング特性
    8. 7.8 タイミング図
    9. 7.9 代表的特性
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ
        1. 8.3.1.1 tWC (クローズ・ウィンドウ) タイマ
        2. 8.3.1.2 tWO (オープン・ウィンドウ) タイマ
        3. 8.3.1.3 ウォッチドッグのイネーブル / ディセーブル動作
        4. 8.3.1.4 tSD ウォッチドッグのスタートアップ遅延
        5. 8.3.1.5 SET ピンの動作
      2. 8.3.2 手動リセット
      3. 8.3.3 WDO 出力
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
      1. 9.1.1 出力アサート遅延
        1. 9.1.1.1 出荷時にプログラムされた出力アサート遅延タイミング
        2. 9.1.1.2 コンデンサのタイミングを調整可能
      2. 9.1.2 ウォッチドッグ・ウィンドウの機能
        1. 9.1.2.1 出荷時にプログラムされたタイミング・オプション
        2. 9.1.2.2 コンデンサのタイミングを調整可能
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計 1:動作モードおよびスリープ・モード時のマイクロコントローラ・ウォッチドッグの監視
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 9.2.1.2.1 動作モードおよびスリープ・モード時のウィンドウのタイミングの決定
          2. 9.2.1.2.2 出力アサート遅延を満たす
          3. 9.2.1.2.3 WDO プルアップ抵抗の計算
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 10.2 サポート・リソース
    3. 10.3 商標
    4. 10.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 10.5 用語集
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

tWC (クローズ・ウィンドウ) タイマ

ウィンドウ・ウォッチドッグ・フレームは、tWC とそれに続く tWO の 2 つのサブフレームで構成されています。ホストが tWC 期間中に有効な WDI 遷移を駆動することは想定されません。tWC フレーム中に有効な WDI 遷移が発生すると、早期フォルト状態が発生し、WDO 出力がアサートされます。TPS3436-Q1 の tWC タイマは、CWD ピンと GND ピンの間に接続された外付けコンデンサを使用して設定できます。この機能は、ピン配置オプション A、B で利用できます。スペースに制約があるアプリケーションや、提供されているタイマ・オプションを満たすタイマ値が必要なアプリケーションでは、ピン配置オプション C を使用すると便利です。TPS3436-Q1 は、1ms~100s の範囲で複数の固定タイマ・オプションを提供しています。

TPS3436-Q1 では、容量ベースのタイマを使用すると、電源オン時に容量値が検出されます。容量値を検出するため、既知の内部電流源を使用してコンデンサを 1 サイクル充電および放電します。検出された値を使用して、ウォッチドッグ動作の tWC タイマを求めます。この独自の実装により、コンデンサの連続充電 / 放電電流を低減し、全体的な消費電流を低減できます。容量の連続充電と放電により、コンデンサ放電中のデッドタイムが長くなります (ウォッチドッグ・モニタ機能なし)。容量の値が大きいと、デッドタイムは長くなります。TPS3436-Q1 の独自の実装により、通常動作中は容量が連続的に充電または放電されることがないため、デッドタイムを回避できます。容量を正確にキャリブレーションするため、CCWD が 200 x CCRST 未満であることを確認してください。クローズ時間ウィンドウは、SETx ピンの組み合わせと CWD 容量に基づいて決定されます。表 8-1表 8-2 に、tWC (秒) と CWD 容量 (ファラッド) の関係を示します。tWC タイマは、理想的なコンデンサに対して 20% の精度になります。容量の精度は、tWC 時間にさらに影響を与えます。容量が推奨動作範囲を満たしていることを確認してください。容量が推奨範囲外の場合、デバイスの誤動作につながる可能性があります。

表 8-1 tWC 式 1 本の SET ピン (ピン構成 A)
SET ピンの値
0tWC (秒) = 79.2 x 106 x CCWD (F)
1tWC (秒) = 39.6 x 106 x CCWD (F)
表 8-2 tWC 式 2 本の SET ピン、WD-EN なし (ピン構成 B)
SET ピンの値
00 tWC (秒) = 79.2 x 106 x CCWD (F)
01 ウォッチドッグはディセーブル
10 tWC (秒) = 39.6 x 106 x CCWD (F)
11 tWC (秒) = 9.9 x 106 x CCWD (F)

TPS3436-Q1 は、業界標準のさまざまな値を含め、1ms~100s の範囲で幅広い高精度の固定 tWC タイマ・オプションを提供しています。TPS3436-Q1 の固定時間オプションでは、tWC ≥ 10ms での精度は ±10% です。tWC が 10ms 未満の場合、精度は ±20% です。アプリケーションに関連する tWC の値は、注文可能な部品番号から識別できます。注文可能な部品番号と tWC 値のマッピングについては、セクション 5 を参照してください。